Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Edelstahl, wartungsfrei, mit Außenring (63399105)

Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Edelstahl, wartungsfrei, mit Außenring 63399105
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 63399105

Marke: MÄDLER

Preis: 26.82

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Zulässiger Kippwinkel α: 13 deg

Innendurchmesser dH7: 5 mm

Gesamtbreite B+0/-0,12: 8 mm

Breite Lagerschale C+0/-0,24: 6,00 mm

Außendurchmesser DA+0/-0,012: 16 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63399105

Teilenummer
63399105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser dH7
(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12
(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24
(mm)
Außendurchmesser DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Gewicht
(g)

26.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13586,00167,78

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Material Edelstahl Oberfläche Poliert

Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Gelenklager Maßreihe K, Edelstahl, wartungsfrei, mit Außenring, die Teilenummer ist 63399105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63399105.

Produktvarianten

Teilenummer
63399106
63399108
63399110
63399112
63399114
63399116
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser dH7
(mm)
Gesamtbreite B+0/-0,12
(mm)
Breite Lagerschale C+0/-0,24
(mm)
Außendurchmesser DA+0/-0,012
(mm)
d1
(mm)
Gewicht
(g)

27.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13696,75188,912

32.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 148129,002210,423

38.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13101410,502612,938

49.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13121612,003015,458

66.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16141913,503416,883

71.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15162115,003819,3115

Technischer Support