Gelenklager Maßreihe E, Stahl, nachschmierbar (63360600)

Gelenklager Maßreihe E, Stahl, nachschmierbar 63360600
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 63360600

Marke: MÄDLER

Preis: 8.21

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Zulässiger Kippwinkel α: 13 deg

Innendurchmesser d: 6 mm

Gesamtbreite B: 6 mm

Breite Lagerschale C: 4 mm

Außendurchmesser D: 14 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63360600

Teilenummer
63360600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser d
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)
Breite Lagerschale C
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser der Gelenkkugel dK
(mm)
Gewicht
(g)

8.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13664148104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenklager Material Stahl (100Cr6) Oberfläche Phosphatiert

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenklager Maßreihe E, Stahl, nachschmierbar, die Teilenummer ist 63360600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63360600.

Produktvarianten

Teilenummer
63360800
63361000
63361200
63361500
63361600
63361700
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Innendurchmesser d
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)
Breite Lagerschale C
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d1
(mm)
Außendurchmesser der Gelenkkugel dK
(mm)
Gewicht
(g)

8.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 158851610137

8.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1210961913,21611

8.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11121072214,91816

9.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8151292618,42226

9.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101614103020,72540

9.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 101714103020,72540

Technischer Support