Hersteller-Teilenummer: 63299406
Marke: MÄDLER
Preis: 73.82 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Zulässiger Kippwinkel α: 8 deg
Gewinde-Ausführung: Rechts
Bohrung dH7: 6 mm
B-0,1: 9 mm
C1: 6,75 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63299406
Teilenummer
|
---|
63299406 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h1 (mm) | l3 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | Tragzahlen dyn. C (kN) | Tragzahlen stat. Co (kN) | Berechnungsfaktor Y | Berechnungsfaktor Yo | Max. Drehzahl nmax. (min-1) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1,00 | 1,9 | 0,5 | 2,09 | 2,19 | 1350 | 24 |
Loading...
Material | Edelstahl | Oberfläche | Feinstbearbeitet |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Hochleistungs-Gelenkköpfe BR-R mit Pendelkugellagerung DIN ISO 12240-4 Maßreihe K, rostfrei, Innengewinde, die Teilenummer ist 63299406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63299406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Gewinde-Ausführung
Bohrung dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h1(mm)
l3(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindesteigung(mm)
Tragzahlen dyn. C(kN)
Tragzahlen stat. Co(kN)
Berechnungsfaktor Y
Berechnungsfaktor Yo
Max. Drehzahl nmax.(min-1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
63299408 |
63299410 |
63299412 |
63299416 |
63299420 |
63299456 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h1 (mm) | l3 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | Tragzahlen dyn. C (kN) | Tragzahlen stat. Co (kN) | Berechnungsfaktor Y | Berechnungsfaktor Yo | Max. Drehzahl nmax. (min-1) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8,5 | Rechts | 8 | 12 | 9,00 | 24 | 12,5 | 16 | 36 | 16 | M 8 | 1,25 | 2,8 | 0,7 | 1,80 | 1,89 | 1300 | 44 | |
90.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 10 | 14 | 10,50 | 28 | 15 | 19 | 43 | 20 | M 10 | 1,50 | 3,1 | 1,0 | 1,90 | 1,81 | 1225 | 72 | |
106.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7,5 | Rechts | 12 | 16 | 12,00 | 32 | 17,5 | 22 | 50 | 22 | M 12 | 1,75 | 3,5 | 1,3 | 1,74 | 1,82 | 1125 | 107 | |
127.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Rechts | 16 | 21 | 15,00 | 42 | 22 | 27 | 64 | 28 | M 16 | 2,00 | 4,3 | 1,6 | 2,24 | 2,35 | 975 | 224 | |
167.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | Rechts | 20 | 25 | 18,00 | 50 | 27,5 | 34 | 77 | 33 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 5,4 | 2,3 | 2,46 | 2,58 | 825 | 367 | |
73.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | Links | 6 | 9 | 6,75 | 20 | 10 | 13 | 30 | 12 | M 6 | 1,00 | 1,9 | 0,5 | 2,09 | 2,19 | 1350 | 24 |