Winkelgelenke DIN 71802, Edelstahl

Winkelgelenke DIN 71802, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Form CS: mit Gewindezapfen, Sechskantmutter und Sicherungsbügel.
Rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne.
Links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63699605
63699606
63699608
63699610
63699614
63699705
63699706
63699708
63699710
63699714
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Kugeldurchmesser d1H9/h9
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
SW
(mm)
a+/-0,3
(mm)
e
(mm)
l2±0,3
(mm)
l3±0,3
(mm)
Max. Auszugskraft statisch Fzul. stat.
(N)
Max. Auszugskraft dynamisch Fzul. dyn.
(N)
Schwenkwinkel
(°)
Gewicht
(g)

14.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8M 50,8072210,210,2937127018°/10°15,2

15.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10M 61,0082511,512,51158042218°/15°25,2

17.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts13M 81,25113014,016,51396970518°/15°53,1

35.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts16M 101,50133515,520,0161487108118°/15°103,8

54.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts19M 14 x 1,51,50164521,528,0202490181118°/15°220,9

16.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8M 50,8072210,210,2937127018°/10°15,2

17.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10M 61,0082511,512,51158042218°/15°25,2

18.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links13M 81,25113014,016,51396970518°/15°53,1

38.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links16M 101,50133515,520,0161487108118°/15°103,8

59.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links19M 14 x 1,51,50164521,528,0202490181118°/15°220,9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4301) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support