Hersteller-Teilenummer: 63790100
Marke: MÄDLER
Preis: 0.77 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Bolzendurchmesser d1: 4 mm
Passend für Gabelkopf (Größe): 4 x 8 / 4 x 16
Gewicht: 1,3 g
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
63790100
Werkstoff | Stahl | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzensets SL, verzinkt, die Teilenummer ist 63790100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63790100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passend für Gabelkopf (Größe)
Bolzendurchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
63790300 |
63790500 |
63790700 |
63790900 |
63791100 |
63791300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bolzendurchmesser d1 (mm) | Passend für Gabelkopf (Größe) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 5 x 10 / 5 x 20 | 3,0 | |
0.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 6 x 24 / 6 x 12 | 3,6 | |
1.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 8 x 32 / 8 x 16 | 10,0 | |
1.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 10 x 20 / 10 x 40 | 19,0 | |
1.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 12 x 48 / 12 x 24 | 34,0 | |
1.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 14 x 56 / 14 x 28 | 50,0 |