Stehlagereinheiten EK, für Festlagerseite, brüniert (64200308)

Stehlagereinheiten EK, für Festlagerseite, brüniert 64200308
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 64200308

Marke: MÄDLER

Preis: 99.12

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Typ: EK 08

Bohrung d: 8 mm

L: 23 mm

L1: 7 mm

L2: 26 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

64200308

Teilenummer
64200308
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b+/-0,02
(mm)
h+/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)

99.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 088237264523226172716386,3140,24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Stahl
Oberfläche Brüniert

Sie befinden sich auf der Seite für Stehlagereinheiten EK, für Festlagerseite, brüniert, die Teilenummer ist 64200308.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 64200308.

Produktvarianten

Teilenummer
64200306
64200310
64200312
64200315
64200320
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Typ Bohrung d
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
b+/-0,02
(mm)
h+/-0,02
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
P
(mm)
d4
(mm)
SW
(mm)
Gewicht
(kg)

98.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 066205,5223,5422521132012305,2120,14

87.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 101024629,56704335253624529160,46

89.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 121224629,56704335253624529190,44

105.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 15152563658050403040256011220,55

139.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage EK 202042105010955847,53056257511301,35

Technischer Support