Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RPM IG0400 |
RPM IG0401 |
RPM IG0600 |
RPM IG0601 |
RPM IG0602 |
RPM IG0603 |
RPM IG0800 |
RPM IG0801 |
RPM IG0802 |
RPM IG0803 |
RPM IG1000 |
RPM IG1001 |
RPM IG1002 |
RPM IG1003 |
RPM IG1201 |
RPM IG1202 |
RPM IG1203 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AG BSPP | Für Schlauch mit Außen-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 4 | ||
5.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 4 | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 6 | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 6 | ||
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 6 | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 6 | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 8 | ||
5.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 8 | ||
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 8 | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 8 | ||
6.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/8 | 10 | ||
6.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 10 | ||
7.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 10 | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 10 | ||
7.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/4 | 12 | ||
8.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 3/8 | 12 | ||
8.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | G 1/2 | 12 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Werkstoff | Polymer und Messing vernickelt | Betriebsdruck | 0 bis 10 bar |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | 0 bis + 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AG BSPP
Für Schlauch mit Außen-Ø
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften