HDMI16MDPX-Kamera, inklusive HDMI-Kabel, Maus und einfacher Analyse- und Protokollsoftware auf SD-Karte

HDMI16MDPX-Kamera, inklusive HDMI-Kabel, Maus und einfacher Analyse- und Protokollsoftware auf SD-Karte
Schnelles Video
-Streaming und hochauflösende BilderDie hochauflösende Kamera HDMI16MDPX ist mit vielen innovativen Funktionen ausgestattet, die die Arbeit erleichtern.
Die HDMI16MDPX ist die perfekte Lösung für Profis, die ein genaues Messwerkzeug in der Industrie, Forschung, Medizin und Wissenschaft benötigen.Einfach zu bedienenC-Mount-kompatibel für einen universellen Einsatz und flexible Befestigung an Mikroskopen.
Die Datenverbindung erfolgt anhand eines USB-2.0-Kabels an einen Computer oder eines HDMI-Kabels direkt an einen Monitor.Eingebaute MaussteuerungDie HDMI16MDPX Kamera besitzt eine integrierte Software.
Dies macht einen Einsatz ohne PC möglich.
Die Kamera kann anhand einer direkt an sie angeschlossene Maus bedient werden.Bulit-in-VideoaufzeichnungHochaufgelöste Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und 1920 x 1080 Pixeln können direkt auf der mitgelieferten SD-Karte aufgezeichnet werden.KonnektivitätDie HDMI16MDPX ist eine der schnellsten USB 2.0-Kameras der Welt, mit 30 fps Datenübertragung bei einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln.
Kamera unterstützt, XP, Win 7/8/10, 32/64 bit und MAC OSX treiberfrei.
Die Messergebnisse können in eine Excel- oder Textdatei exportiert werden.EigenschaftenKompakte Digitalkamera für die Mikroskopie mit schnellen Livebildern und hochauflösendem StandbildIdeale Kamera für MessaufgabenPerfekte Lösung für Profis in der Industrie, Forschung, Medizin und WissenschaftStreaming von Live-Video auf den Computermonitor über USB 2.0 zur Bildaufnahme und-analyse am PCStreaming von Live-Videos auf HD-Monitore über HDMI, kein PC erforderlichHohe Bild
- und Farbqualität durch einen HQ Sony CMOS
-SensorIntegrierte VideoaufzeichnungsfunktionBelichtungszeit 0,001 s- 10,0 s
Einfacher und flexibler Einsatz mit integrierter Maussteuerung
Kleine kompakte Kamera mit C-Mount zur einfachen Befestigung an einem Mikroskop
Bildgeschwindigkeit 1920 x 1080: 30 fps über USB 2.0; 60 fps über HDMI
Bildaufnahme per MausklickIntuitive Benutzeroberfläche mit leistungsstarken und einfach zu bedienenden Funktionen für die Bildaufnahme und
-verarbeitungWählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63AAA059

Teilenummer
63AAA059
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,803.75 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für HDMI16MDPX-Kamera, inklusive HDMI-Kabel, Maus und einfacher Analyse- und Protokollsoftware auf SD-Karte, die Teilenummer ist 63AAA059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63AAA059.

Technischer Support