Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07782-2810X35 |
07782-2812X20 |
07782-2812X25 |
07782-2812X30 |
07782-2812X35 |
07782-2812X40 |
07782-2816X30 |
07782-2816X35 |
07782-2816X40 |
07782-2816X75 |
07782-2816X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1=Bolzendurchmesser | D2 | F1 (kN) | L1=Schaftlänge | L2 | Aufnahme- bohrung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 4.4 | 35 | 9 | 10 +0.1 | 0.2346 | ||
142.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.27 | 5.5 | 20 | 10 | 12 +0.1 | 0.2514 | ||
150.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.27 | 5.5 | 25 | 10 | 12 +0.1 | 0.2710 | ||
150.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.27 | 5.5 | 30 | 10 | 12 +0.1 | 0.2731 | ||
150.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.27 | 5.5 | 35 | 10 | 12 +0.1 | 0.2862 | ||
150.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14.27 | 5.5 | 40 | 10 | 12 +0.1 | 0.2844 | ||
159.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 6.2 | 30 | 14 | 16 +0.1 | 0.2987 | ||
159.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 6.2 | 35 | 14 | 16 +0.1 | 0.3067 | ||
159.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 6.2 | 40 | 14 | 16 +0.1 | 0.3173 | ||
188.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 6.2 | 75 | 14 | 16 +0.1 | 0.3750 | ||
197.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | 6.2 | 100 | 14 | 16 +0.1 | 0.4333 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Benennung | Kugeltragbolzen | X max. | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1=Bolzendurchmesser
D2
F1(kN)
L1=Schaftlänge
L2
Aufnahme- bohrung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften