Mini-schlittenführung rollengelagert / aluminium (21035)

Mini-schlittenführung rollengelagert / aluminium (21035)
· Sehr leichtgängig

· Befestigungsbohrungen sowohl als Gewinde- als auch Durchgangsbohrungen nutzbar

· Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 697 N

· Lebensdauer von über 1 Million Hüben

· Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 12 bis 120 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21035-030035
21035-030050
21035-030065
21035-030080
21035-030095
21035-0300501
21035-0300651
21035-040055
21035-040080
21035-040105
21035-040155
21035-060055
21035-060080
21035-060105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C TI Mz
(Nm)
TA B=Breite A N E1 F
(N)
E B1 E3 D L=Plattenlänge GI L1 Mx
(Nm)
I My
(Nm)
Größe E2 Gewicht (ERP)
(kg)

265.69 €

1 4 Arbeitstage 122263012M31016810101011.73513016.31.91-0.0515

318.79 €

1 4 Arbeitstage 1825.263012M31024510101011.7501453.56.32.61-0.0734

361.34 €

1 4 Arbeitstage 2447.963012M32036110101011.7651604.76.33.91-0.0970

420.80 €

1 4 Arbeitstage 30613.363012M32043210101011.7801759.16.34.51-0.1160

473.99 €

1 4 Arbeitstage 40816.9103012M32046610101011.79519011.66.35.11-0.1370

318.79 €

1 4 Arbeitstage 3423.363012M31013110101011.7501452.26.31.91-0.0800

359.23 €

1 4 Arbeitstage 4845.263012M32016110101011.7651603.56.32.61-0.0933

250.79 €

1 4 Arbeitstage 2026.864015M3202312014.42014.7551504.68.34.61-0.1468

329.46 €

1 4 Arbeitstage 30215.364015M3204872014.42014.78017510.38.37.61-0.2160

388.97 €

1 4 Arbeitstage 40427.3104015M3206892014.42014.7105110018.68.310.61-0.2832

554.76 €

1 4 Arbeitstage 120634.8144015M3204892014.42014.7155115023.78.312.21-0.4230

252.94 €

1 4 Arbeitstage 2046.946017M4182943630.61816.7552504.68.372180.2380

329.46 €

1 4 Arbeitstage 30415.586017M4184923630.63616.78027510.48.311.62180.3437

418.73 €

1 4 Arbeitstage 40427.6126017M4186973630.63616.7105210018.88.316.22180.4668

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

M M3 K M4 Ausführung 1 rollengelagert
Material Komponente Stahl Material Grundkörper Aluminium Benennung Mini-Schlittenführung
RoHS ja

Technischer Support