Scheibe schraubensicherung / stahl oder edelstahl (07310)

Scheibe schraubensicherung / stahl oder edelstahl (07310)
· Gegen das Losdrehen von Schraubenverbindungen

· Sicherungswirkung auch bei Vibration und dynamischer Belastung

· Hohe Korrosionsbeständigkeit

· Ausführung: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07310-030718
07310-030722
07310-040918
07310-040922
07310-050918
07310-050922
07310-061118
07310-061122
07310-061422
07310-061426
07310-081422
07310-081426
07310-081722
07310-0817261
07310-101722
07310-101726
07310-1021261
07310-122022
07310-122026
07310-122532
07310-1225371
07310-162532
07310-162537
07310-163132
07310-1631371
07310-182932
07310-182937
07310-203132
07310-203137
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Innendurchmesser D2=Außendurchmesser DIN für Schrauben Zoll Für=für Schrauben G=Gewinde / für Gewinde H=Höhe VPE Ausführung 2 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.70 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt3.47DIN 252011/8M3M31.81 piece = 1 pairestandardnein0.0002

1.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-3.47-1/8M3M32.21 kos = 1 parstandardja0.0003

0.70 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt4.49DIN 252015/32M4M41.81 piece = 1 pairewith enlarged flat facenein0.0010

1.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-4.49-5/32M4M42.21 kos = 1 parwith enlarged flat faceja0.0006

0.70 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt5.49DIN 252013/16M5M51.81 piece = 1 pairestandardnein0.0010

1.71 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-5.49-3/16M5M52.21 kos = 1 parstandardja0.0005

0.79 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt6.510.8DIN 252011/4M6M61.81 piece = 1 pairestandardnein0.0010

1.92 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-6.510.8-1/4M6M62.21 kos = 1 parstandardja0.0008

2.13 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-6.513.5-1/4M6M62.21 kos = 1 parwith enlarged flat faceja0.0014

0.87 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt6.513.5DIN 252011/4M6M62.51 piece = 1 pairewith enlarged flat facenein0.0019

2.06 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-8.713.5-5/16M8M82.21 kos = 1 parstandardja0.0013

0.81 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt8.713.5DIN 252015/16M8M82.51 piece = 1 pairestandardnein0.0015

2.58 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-8.716.6-5/16M8M82.21 kos = 1 parwith enlarged flat faceja0.0022

1.06 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt8.716.6DIN 252015/16M8M82.51 piece = 1 pairewith enlarged flat facenein0.0028

2.43 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-10.716.6-3/8M10M102.21 kos = 1 parstandardja0.0019

0.95 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt10.716.6DIN 252013/8M10M102.51 piece = 1 pairestandardnein0.0020

1.26 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt10.721DIN 252013/8M10M102.51 piece = 1 pairewith enlarged flat facenein0.0045

4.22 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-1319.5-1/2M12M122.21 kos = 1 parstandardja0.0024

1.16 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt1319.5DIN 252011/2M12M122.51 piece = 1 pairestandardnein0.0028

8.09 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-1325.4-1/2M12M123.21 kos = 1 parwith enlarged flat faceja0.0085

1.92 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt1325.4DIN 252011/2M12M123.41 piece = 1 pairewith enlarged flat facenein0.0092

6.44 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-1725.4-5/8M16M163.21 kos = 1 parstandardja0.0058

1.74 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt1725.4DIN 252015/8M16M163.41 piece = 1 pairestandardnein0.0060

8.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-1730.7-5/8M16M163.21 kos = 1 parwith enlarged flat faceja0.0119

2.77 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt1730.7DIN 252015/8M16M163.41 piece = 1 pairewith enlarged flat facenein0.0062

8.91 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-19.529-11/16M18M183.21 kos = 1 parstandardja0.0086

2.69 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt19.529DIN 2520111/16M18M183.41 piece = 1 pairestandardnein0.0088

9.12 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A4-21.430.7-3/4M20M203.21 kos = 1 parstandardja0.0081

2.57 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt21.430.7DIN 252013/4M20M203.41 piece = 1 pairestandardnein0.0095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Scheibe Befestigungsart Bohrung Produkttyp Scheibe
Ausführung 1 Schraubensicherung RoHS ja

Technischer Support