SpannKomponentensatz 12-teilig (33250) (33250-12)

SpannKomponentensatz 12-teilig (33250) 33250-12

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 33250-12

Marke: NORELEM

Preis: 1,990.24

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Ausführung 1: 12-teilig

Gewicht (ERP): 1.7660 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

33250-12

Teilenummer
33250-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

1,990.24 €

1 4 Arbeitstage 12-teilig1.7660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehör Benennung Spannkomponentensatz RoHS ja

Sie befinden sich auf der Seite für SpannKomponentensatz 12-teilig (33250), die Teilenummer ist 33250-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 33250-12.

Produktvarianten

Teilenummer
33250-18
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 Gewicht (ERP)
(kg)

2,904.13 €

1 4 Arbeitstage 18-teilig2.0200

Technischer Support