Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
84100-32-11215 |
84100-32-11615 |
84100-32-12015 |
84100-32-12515 |
84100-32-13215 |
84100-32-14015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe | D=Gewinde | H1 | max. Anziehdrehmoment an SW1 (Nm) | SW1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | M12x1.5 | 2.8 | 3.5 | 15 | 0.0035 | ||
3.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | M16x1.5 | 2.8 | 3.5 | 19 | 0.0048 | ||
4.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.7 | M20x1.5 | 3 | 3.5 | 24 | 0.0075 | ||
4.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.2 | M25x1.5 | 3.5 | 6.7 | 30 | 0.0115 | ||
5.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4.7 | M32x1.5 | 4 | 12 | 36 | 0.0132 | ||
9.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.7 | M40X1.5 | 5 | 13.5 | 46 | 0.0254 |
Loading...
Material Grundkörper | Messing | Oberfläche Grundkörper | vernickelt | Ausführung 2 | mit Schneidkanten |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | EMV | Benennung | Sechskantmutter | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe
D=Gewinde
H1
max. Anziehdrehmoment an SW1(Nm)
SW1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften