Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen (21500) (Teilenummern - CAD Download)

Linearkugellager mit Kunststoffkäfig, offen (21500)
· Beidseitige Dichtung

· Leiser Lauf und hervorragende Laufeigenschaften

· Dynamische Tragzahl von bis zu 1600 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21500-1612
21500-2012
21500-2512
21500-3012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
D2
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
W
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

30.82 €

1 4 Arbeitstage 162636 - 0.259091024.9078°24.9 -0.21.3100.0426

36.32 €

1 4 Arbeitstage 203245 - 0.2880140030.3060°31.5 -0.21.6100.0810

47.76 €

1 4 Arbeitstage 254058 - 0.31000160037.51.560°44.1 -0.31.8512.50.1760

59.52 €

1 4 Arbeitstage 304768 - 0.31600280044.5250°52.1 -0.31.8512.50.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Gerade Spielausgleich Mit Spielausgleich Material Grundkörper Wälzlagerstahl
Material Komponente Stahl Benennung Linearkugellager Ausführung 1 Mit kunststoffkäfig
Ausführung 2 Offen RoHS Nein

Technischer Support