Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | Tragzahlen dynamisch (N) | Tragzahlen statisch (N) | Material Grundkörper | Material Komponente | Hub S (mm) | B (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | D9 (mm) | E | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | Kugel-Ø | P=Steigung | SW (mm) | D=Spindeldurchmesser (mm) | max. Drehzahl 1/min | Steigungswinkel | Stahlschlüssel Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
559.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 700 | 1300 | Stahl | Stahl | 50 | 18 | 14 | 27 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 21 | 16 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3200 | 2° 13’ | - | 0.0912 | ||
625.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 700 | 1300 | Stahl | Stahl | 100 | 18 | 14 | 27 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 21 | 16 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3200 | 2° 13’ | - | 0.1095 | ||
697.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 248 | 700 | 1300 | Stahl | Stahl | 150 | 18 | 14 | 27 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 21 | 16 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3200 | 2° 13’ | - | 0.1600 | ||
490.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 1350 | 2250 | Stahl | Stahl | 50 | 20 | 16 | 29 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 23 | 26 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 4200 | 4° 23’ | - | 0.0935 | ||
533.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 1350 | 2250 | Stahl | Stahl | 100 | 20 | 16 | 29 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 23 | 26 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 4200 | 4° 23’ | - | 0.1186 | ||
571.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 248 | 1350 | 2250 | Stahl | Stahl | 150 | 20 | 16 | 29 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 23 | 26 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 4200 | 4° 23’ | - | 0.1604 | ||
615.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 158 | 1500 | 2900 | Stahl | Stahl | 50 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 4000 | 2° 32’ | - | 0.1220 | ||
660.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208 | 1500 | 2900 | Stahl | Stahl | 100 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 4000 | 2° 32’ | - | 0.1683 | ||
711.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 258 | 1500 | 2900 | Stahl | Stahl | 150 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 4000 | 2° 32’ | - | 0.2268 | ||
755.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 308 | 1500 | 2900 | Stahl | Stahl | 200 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 4000 | 2° 32’ | - | 0.2564 | ||
615.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 670 | 1290 | Edelstahl | Edelstahl | 50 | 18 | 14 | 27 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 21 | 16 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3000 | 2° 13’ | 1.4112 | 0.0902 | ||
688.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 670 | 1290 | Edelstahl | Edelstahl | 100 | 18 | 14 | 27 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 21 | 16 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3000 | 2° 13’ | 1.4112 | 0.1072 | ||
766.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 248 | 670 | 1290 | Edelstahl | Edelstahl | 150 | 18 | 14 | 27 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 21 | 16 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 10 | 8 | 3000 | 2° 13’ | 1.4112 | 0.1133 | ||
539.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 148 | 900 | 1500 | Edelstahl | Edelstahl | 50 | 20 | 16 | 29 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 23 | 26 | 4 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 3000 | 4° 23’ | 1.4112 | 0.1020 | ||
586.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 198 | 900 | 1500 | Edelstahl | Edelstahl | 100 | 20 | 16 | 29 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 23 | 26 | 4 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 3000 | 4° 23’ | 1.4112 | 0.2180 | ||
628.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 248 | 900 | 1500 | Edelstahl | Edelstahl | 150 | 20 | 16 | 29 | 3.4 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 23 | 26 | 4 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 8 | 3000 | 4° 23’ | 1.4112 | 0.1704 | ||
676.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 158 | 1500 | 2900 | Edelstahl | Edelstahl | 50 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 3000 | 2° 32’ | 1.4112 | 0.1220 | ||
726.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 208 | 1500 | 2900 | Edelstahl | Edelstahl | 100 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 3000 | 2° 32’ | 1.4112 | 0.1778 | ||
782.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 258 | 1500 | 2900 | Edelstahl | Edelstahl | 150 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 3000 | 2° 32’ | 1.4112 | 0.2260 | ||
831.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 308 | 1500 | 2900 | Edelstahl | Edelstahl | 200 | 22 | 18 | 35 | 4.5 | 6 | M8x1 | 8 | 11.5 | 5.7 | 6 | 27 | 28 | 5 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6.8 | 0.8 | 1.6 | 2 | 10 | 10 | 3000 | 2° 32’ | 1.4112 | 0.2516 | ||
659.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 1660 | 3620 | Edelstahl | Edelstahl | 50 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3000 | 2° 58’ | 1.4112 | 0.1650 | ||
718.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 1660 | 3620 | Edelstahl | Edelstahl | 100 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3000 | 2° 58’ | 1.4112 | 0.2100 | ||
769.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 1660 | 3620 | Edelstahl | Edelstahl | 150 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3000 | 2° 58’ | 1.4112 | 0.2550 | ||
827.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 330 | 1660 | 3620 | Edelstahl | Edelstahl | 200 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3000 | 2° 58’ | 1.4112 | 0.3133 | ||
878.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 1660 | 3620 | Edelstahl | Edelstahl | 250 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3000 | 2° 58’ | 1.4112 | 0.4131 | ||
599.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 180 | 1700 | 3700 | Stahl | Stahl | 50 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3400 | 2° 58’ | - | 0.2134 | ||
652.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 230 | 1700 | 3700 | Stahl | Stahl | 100 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3400 | 2° 58’ | - | 0.2208 | ||
699.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 1700 | 3700 | Stahl | Stahl | 150 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3400 | 2° 58’ | - | 0.3134 | ||
752.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 330 | 1700 | 3700 | Stahl | Stahl | 200 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3400 | 2° 58’ | - | 0.3551 | ||
798.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 380 | 1700 | 3700 | Stahl | Stahl | 250 | 24 | 20 | 37 | 4.5 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7.6 | 8 | 29 | 28 | 5 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7.9 | 0.9 | 1.6 | 2 | 12 | 12 | 3400 | 2° 58’ | - | 0.4196 |
Loading...
Ausführung | Präzisionsklasse | Benennung | Kugelgewindetrieb | Anzahl der tragenden Umläufe | 1 x 3 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Geschliffen | Ausführung 2 | Mit flanschmutter | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
Material Grundkörper
Material Komponente
Hub S(mm)
B(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
D9(mm)
E
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L9(mm)
L10(mm)
L11(mm)
L12(mm)
Kugel-Ø
P=Steigung
SW(mm)
D=Spindeldurchmesser(mm)
max. Drehzahl 1/min
Steigungswinkel
Stahlschlüssel Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften