Adapterwellen (41360)

Adapterwellen (41360)
· Vergrößerung des Spannbereichs

· Zur Einstellung der Einspannweite

· Mit Verlängerungswellen beliebig kombinierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41360-060
41360-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
L1=Länge
(mm)
Spannbereich Gewicht (ERP)
(kg)

179.30 €

1 4 Arbeitstage 567420-800.3212

245.12 €

1 4 Arbeitstage 11613480-1400.8896

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Adapterwelle D=Durchmesser(mm) 38
RoHS Ja

Technischer Support