Befestigungsschrauben für Kettenspannräder (22280) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22280-1216
22280-1620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
D3
(mm)
Passend zu L
(mm)
A
(mm)
D=Gewinde Gewicht (ERP)
(kg)

9.34 €

1 4 Arbeitstage 2516Kettenspannrad bis ISO 12 B-15215M120.0720

14.21 €

1 4 Arbeitstage 2820Kettenspannrad ab ISO 16 B-16625M160.1572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Benennung Befestigungsschraube Produkttyp Für kettenspannrad
Oberfläche Grundkörper Verzinkt RoHS Ja

Technischer Support