Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
96510-07500950 |
96510-075010000007 |
96510-07505000011 |
96510-07507500010 |
96510-078011804 |
96510-078011806 |
96510-081050000208 |
96510-102050000203 |
96510-118025000104 |
96510-118025000106 |
96510-120030000206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Ausführung 1 | Ausführung 2 | G=Gewicht (g/m) | Material Grundkörper | LB=Abmessungen mm | W=Maschenweite mm | Mattendicke | VPE | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Blau | Für transport | - | 640 | Polyethylen | 750X950 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3.8 mm | - | - | 0.3900 | ||
283.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Blau | Für transport | - | 200 | Polyethylen | 750X100000 (+/- 10 mm) | 7x7 mm | 2.2 mm | Rolle | Nein | 17.4400 | ||
234.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Blau | Für transport | - | 640 | Polyethylen | 750X50000 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3.8 mm | Rolle | Nein | 21.2800 | ||
307.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Für transport | - | 410 | Polyethylen | 750X75000 (+/- 10 mm) | 10x10 mm | 3 mm | Rolle | Nein | 23.8500 | ||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Für transport | - | 900 | Polyethylen | 780X1180 (+/- 10 mm) | 4X4 mm | 3.7 mm | - | - | 0.4150 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Für transport | - | 460 | Polyethylen | 780X1180 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2.8 mm | - | - | 0.4000 | ||
362.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schwarz | Für teilereinigung | Für wässrige lösungen | 610 | Polypropylen | 810X50000 (+/- 10 mm) | 8x8 mm | 3.1 mm | Rolle | Nein | 18.6300 | ||
362.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Für teilereinigung | Für wässrige lösungen | 450 | Polypropylen | 1020X50000 (+/- 10 mm) | 3x3 mm | 2 mm | Rolle | Nein | 22.9500 | ||
357.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Farblos | Rutschhemmend | - | 460 | Polyethylen | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 4x6 mm | 1.8 mm | Rolle | Nein | 14.2800 | ||
615.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Farblos | Rutschhemmend | - | 410 | Polyethylen | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 3.3 mm | Rolle | Nein | 26.5500 | ||
534.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Weiß | Für teilereinigung | Für chemische lösungen | 450 | Polyamid | 1200X30000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2.8 mm | Rolle | Nein | 18.7000 |
Loading...
Benennung | Netzschutzmatte | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung 1
Ausführung 2
G=Gewicht(g/m)
Material Grundkörper
LB=Abmessungen mm
W=Maschenweite mm
Mattendicke
VPE
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften