Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / mit kugelgelenk (29034) (Teilenummern - CAD Download)

Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / mit kugelgelenk (29034)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29034-181

Teilenummer
29034-181
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.59 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast A=Innendurchmesser 18.1 B=Innendurchmesser 5.5
C 21 Material Komponente Stahl D M5X10
E 30 F 15 Form-Typ mit Kugelgelenk
G 40 H 20 Benennung Rohrverbinder
K 30 L 66 M 30
Mb 8 N 90 P 45
R 43 Oberfläche Komponente verzinkt Ausführung 1 Gelenk
Ausführung 2 für Rundrohre RoHS ja PL Edelstahl nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0800

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder gelenk / für rundrohre / mit kugelgelenk (29034), die Teilenummer ist 29034-181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29034-181.

Technischer Support