Rohrverbinder / gelenk für rundrohre / aluminium / inch (29032) (29032-5CP)

Rohrverbinder / gelenk für rundrohre / aluminium / inch (29032) 29032-5CP

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 29032-5CP

Marke: NORELEM

Preis: 43.40

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

A=Innendurchmesser: 0.5

B=Innendurchmesser: 0.5

C: 25

D: 26

E: 29.4


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29032-5CP

Teilenummer
29032-5CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E F G H K L M P R S Gewicht (ERP)
(kg)

43.40 €

1 4 Arbeitstage 0.50.5252629.43026278795.5442137.5M6x180.1274

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder
Produkttyp ohne Verzahnung Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen Oberfläche Komponente verzinkt
Ausführung 1 für Rundrohre Ausführung 2 Gelenk RoHS ja

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder / gelenk für rundrohre / aluminium / inch (29032), die Teilenummer ist 29032-5CP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29032-5CP.

Produktvarianten

Teilenummer
29032-5CS
29032-5CT
29032-5D2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser B=Innendurchmesser C D E F G H K L M P R S Gewicht (ERP)
(kg)

60.07 €

1 4 Arbeitstage 11454042-4043138147733352M8x350.3397

60.07 €

1 4 Arbeitstage 1.251.25454042-4043138147733352M8x350.2717

82.08 €

1 4 Arbeitstage 1.51.5605657-56601882001004869M10x500.8176

Technischer Support