Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 / stahl oder edelstahl (24010) (Teilenummern - CAD Download)

Keilwelle ähnlich DIN ISO 14 / stahl oder edelstahl (24010)
· Übertragung von hohen Drehmomenten bei gleichzeitiger axialer Verschiebbarkeit

· Ununterbrochener Faserverlauf durch Kaltziehen

· Hohe Festigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24010-11141X1000
24010-11141X2000
24010-11141X3000
24010-11142X1000
24010-13161X1000
24010-13161X2000
24010-13161X3000
24010-13162X1000
24010-16201X1000
24010-16201X2000
24010-16201X3000
24010-16202X1000
24010-18221X1000
24010-18221X2000
24010-18221X3000
24010-18222X1000
24010-21251X1000
24010-21251X2000
24010-21251X3000
24010-21252X1000
24010-23281X1000
24010-23281X2000
24010-23281X3000
24010-23282X1000
24010-26321X1000
24010-26321X2000
24010-26321X3000
24010-26322X1000
24010-32381X1000
24010-32381X2000
24010-32381X3000
24010-32382X1000
24010-36421X1000
24010-36421X2000
24010-36421X3000
24010-36422X1000
24010-42481X1000
24010-42481X2000
24010-42481X3000
24010-42482X1000
24010-46541X1000
24010-46541X2000
24010-46541X3000
24010-46542X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge P=Profil Material Grundkörper Anzahl der Keile D1 B D Stahlschlüssel Grundkörper PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

23.16 €

1 4 Arbeitstage 1000KW11X14Stahl611314--0.9500

43.91 €

1 4 Arbeitstage 2000KW11X14Stahl611314-nein1.8980

62.49 €

1 4 Arbeitstage 3000KW11X14Stahl611314-nein2.8470

59.44 €

1 4 Arbeitstage 1000KW11X14Edelstahl6113141.4301-0.9400

28.83 €

1 4 Arbeitstage 1000KW13X16Stahl6133.516--1.2900

54.79 €

1 4 Arbeitstage 2000KW13X16Stahl6133.516-nein2.5740

77.75 €

1 4 Arbeitstage 3000KW13X16Stahl6133.516-nein3.8610

69.65 €

1 4 Arbeitstage 1000KW13X16Edelstahl6133.5161.4301-0.9520

38.23 €

1 4 Arbeitstage 1000KW16X20Stahl616420--1.9600

72.35 €

1 4 Arbeitstage 2000KW16X20Stahl616420-nein3.8220

103.17 €

1 4 Arbeitstage 3000KW16X20Stahl616420-nein5.7330

123.28 €

1 4 Arbeitstage 1000KW16X20Edelstahl6164201.4301-1.9500

47.86 €

1 4 Arbeitstage 1000KW18X22Stahl618522--2.4700

90.71 €

1 4 Arbeitstage 2000KW18X22Stahl618522-nein4.9060

129.29 €

1 4 Arbeitstage 3000KW18X22Stahl618522-nein7.3590

157.62 €

1 4 Arbeitstage 1000KW18X22Edelstahl6185221.4301-2.4600

59.82 €

1 4 Arbeitstage 1000KW21X25Stahl621525--3.1600

112.87 €

1 4 Arbeitstage 2000KW21X25Stahl621525-nein6.2780

161.07 €

1 4 Arbeitstage 3000KW21X25Stahl621525-nein9.4170

202.02 €

1 4 Arbeitstage 1000KW21X25Edelstahl6215251.4301-1.2940

74.73 €

1 4 Arbeitstage 1000KW23X28Stahl623628--3.9500

142.21 €

1 4 Arbeitstage 2000KW23X28Stahl623628-nein7.9280

203.01 €

1 4 Arbeitstage 3000KW23X28Stahl623628-nein11.8920

246.74 €

1 4 Arbeitstage 1000KW23X28Edelstahl6236281.4301-3.9700

94.85 €

1 4 Arbeitstage 1000KW26X32Stahl626632--5.0300

177.47 €

1 4 Arbeitstage 2000KW26X32Stahl626632-nein10.0160

253.42 €

1 4 Arbeitstage 3000KW26X32Stahl626632-nein15.0240

309.37 €

1 4 Arbeitstage 1000KW26X32Edelstahl6266321.4301-5.0200

136.52 €

1 4 Arbeitstage 1000KW32X38Stahl832638--7.4800

260.31 €

1 4 Arbeitstage 2000KW32X38Stahl832638-nein14.8660

371.34 €

1 4 Arbeitstage 3000KW32X38Stahl832638-nein22.2990

443.63 €

1 4 Arbeitstage 1000KW32X38Edelstahl8326381.4301-7.4700

170.50 €

1 4 Arbeitstage 1000KW36X42Stahl836742--9.2400

325.31 €

1 4 Arbeitstage 2000KW36X42Stahl836742-nein18.6040

464.45 €

1 4 Arbeitstage 3000KW36X42Stahl836742-nein27.9060

554.22 €

1 4 Arbeitstage 1000KW36X42Edelstahl8367421.4301-9.3000

227.42 €

1 4 Arbeitstage 1000KW42X48Stahl842848--12.5100

432.41 €

1 4 Arbeitstage 2000KW42X48Stahl842848-nein24.7420

617.52 €

1 4 Arbeitstage 3000KW42X48Stahl842848-nein37.1130

737.02 €

1 4 Arbeitstage 1000KW42X48Edelstahl8428481.4301-12.4300

284.05 €

1 4 Arbeitstage 1000KW46X54Stahl846954--15.2300

530.91 €

1 4 Arbeitstage 2000KW46X54Stahl846954-nein30.6000

758.60 €

1 4 Arbeitstage 3000KW46X54Stahl846954-nein45.9000

928.34 €

1 4 Arbeitstage 1000KW46X54Edelstahl8469541.4301-15.3200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Keilwelle L max. 3000 DIN ISO ähnlich DIN ISO 14
RoHS ja

Technischer Support