Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21245-01-9100 |
21245-01-9160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | E2 | D1 | E | K1=für Schraube | H=Höhe | H1 | Passend zu | D=Außendurchmesser | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45° | 91 | 60° | Ø 4.5 | 8 | 3.2 | 21245-01-1110030 | 100 | 0.0250 | ||
34.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18° | 145 | 35° | DIN 7984 M5 | 10 | - | 21245-01-1116060 | 160 | 0.0550 |
Loading...
Ausführung 1 | für Rundtisch-Gleitlager | Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Klemmelement |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
E2
D1
E
K1=für Schraube
H=Höhe
H1
Passend zu
D=Außendurchmesser
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften