Führungsschiene loslager / stahl (21320)

Führungsschiene loslager / stahl (21320)
· Zur Hauptaufnahme von radialen und axialen Kräften

· Loslagerschiene in Kombination mit Festlagerschiene als Stützlager für auftretende Momente

· Ausgleich von Parallelitätsfehler und Toleranzen

· Schiene in Fest- und Loslagerausführung erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21320-230X0800
21320-230X1040
21320-230X2080
21320-230X3120
21320-245X0800
21320-245X1040
21320-245X2080
21320-245X3120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 D L=Länge B1 H Größe C R Gewicht (ERP)
(kg)
Gewicht ca.
(kg/m)

58.48 €

1 4 Arbeitstage 5680029.81630361.24001.39

66.32 €

1 4 Arbeitstage 56104029.81630361.60001.39

107.06 €

1 4 Arbeitstage 56208029.81630363.22501.39

159.43 €

1 4 Arbeitstage 56312029.81630364.82001.39

112.72 €

1 4 Arbeitstage 2980043.824.545492.14002.79

137.34 €

1 4 Arbeitstage 29104043.824.545492.80102.79

219.54 €

1 4 Arbeitstage 29208043.824.545495.68502.79

329.42 €

1 4 Arbeitstage 29312043.824.545498.00002.79

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A 11 Ausführung 1 Loslager Material Grundkörper Stahl
Benennung Führungsschiene RoHS ja

Technischer Support