5-achs-reduktionsadapter UNILOCK systemgröße 138mm / form A / einsatzstahl (42220)

5-achs-reduktionsadapter UNILOCK systemgröße 138mm / form A / einsatzstahl (42220)
· Zur Adaption der Systemgröße 80 auf 138

· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Frei zugänglich ohne Störkanten

· Funktionsflächen gehärtet und geschliffen

· Kombinierbar mit Basismodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42220-25-1251

Teilenummer
42220-25-1251
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,537.32 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung 5-Achs-Reduktionsadapter
H=Höhe 125 Ausführung 1 Unilock Größe SYSTEMGRÖßE 138MM
SW 6 Anzieh- drehmoment max.(Nm) 15 Haltekraft F(kN) 50
RoHS ja Gewicht in kg (ERP)(kg) 7.0000

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-reduktionsadapter UNILOCK systemgröße 138mm / form A / einsatzstahl (42220), die Teilenummer ist 42220-25-1251.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42220-25-1251.

Technischer Support