Aufnahmebuchse für zustandssensor / form B mit gewinde und bund (03197)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03197-16-1205120
03197-16-1206160
03197-16-1208160
03197-16-1210240
03197-16-1212240
03197-16-1216300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H4 D=Durchmesser D1 D2 H H1 H2 H3 M N T Gewicht (ERP)
(kg)

30.91 €

1 4 Arbeitstage 11.2520620351.5M12220.0190

32.49 €

1 4 Arbeitstage 12.16247.520352M162.520.0320

32.49 €

1 4 Arbeitstage 13.18241020353.1M162.520.0290

35.66 €

1 4 Arbeitstage 19.2103413255104M242.530.0850

35.66 €

1 4 Arbeitstage 20.2123415255104.8M242.530.0790

37.25 €

1 4 Arbeitstage 23.2164020305106M302.530.1330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Form B Ausführung 1 für Zustandssensor Benennung Aufnahmebuchse
H5 4 Form-Typ mit Gewinde und Bund D4 3
SW 5 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support