Messvorrichtung stahl (33140) (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33140-240444
33140-410524
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L bei L1 = 49 (mit feststehender Zentrierspitze 33190-02113) L bei L1 = 32 (mit feststehender Zentrierspitze 33190-02096) Gewicht (ERP)
(kg)

2,224.91 €

1 4 Arbeitstage 240-410274-44418.8000

2,231.18 €

1 4 Arbeitstage 410-490444-52415.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente(kg) Grauguss Material Grundkörper Stahl Benennung Messvorrichtung
RoHS ja

Technischer Support