Arretierbolzen mit Fünfsterngriff, inch (03190) (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen mit Fünfsterngriff, inch (03190)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Verschiedene Farbvarianten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03190-1105AL
03190-1105AL5
03190-1105AL6
03190-1105AL7
03190-1206A5
03190-1206A55
03190-1206A56
03190-1206A57
03190-1308A6
03190-1308A65
03190-1308A66
03190-1308A67
03190-1410A7
03190-1410A75
03190-1410A76
03190-1410A77
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Farbe Deckel Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2=Außendurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1=Gewindelänge SW
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

13.94 €

1 4 Arbeitstage 552.8schwarzgrau RAL 7021153/8-245022.228.217.811.513130.0320

13.94 €

1 4 Arbeitstage 552.8lichtgrau RAL 7035153/8-245022.228.217.811.513130.0330

13.94 €

1 4 Arbeitstage 552.8verkehrsrot RAL 3020153/8-245022.228.217.811.513130.0351

13.94 €

1 4 Arbeitstage 552.8rapsgelb RAL 1021153/8-245022.228.217.811.513130.0351

15.44 €

1 4 Arbeitstage 657.8schwarzgrau RAL 7021261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 Arbeitstage 657.8lichtgrau RAL 7035261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 Arbeitstage 657.8verkehrsrot RAL 3020261/2-135022.228.217.811.517140.0426

15.44 €

1 4 Arbeitstage 657.8rapsgelb RAL 1021261/2-135022.228.217.811.517140.0452

19.86 €

1 4 Arbeitstage 874schwarzgrau RAL 7021385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 Arbeitstage 874lichtgrau RAL 7035385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 Arbeitstage 874verkehrsrot RAL 3020385/8-11632835.522.514.522190.1010

19.86 €

1 4 Arbeitstage 874rapsgelb RAL 1021385/8-11632835.522.514.522190.0960

29.30 €

1 4 Arbeitstage 1078schwarzgrau RAL 70214103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 Arbeitstage 1078lichtgrau RAL 70354103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 Arbeitstage 1078verkehrsrot RAL 30204103/4-10632835.522.514.524220.1360

29.30 €

1 4 Arbeitstage 1078rapsgelb RAL 10214103/4-10632835.522.514.524220.1291

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spezielle Knöpfe Grundwerkstoff Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente gehärtet, geschliffen und brüniert Benennung Arretierbolzen
Produkttyp mit Fünfsterngriff Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 mit Fünfsterngriff RoHS ja

Technischer Support