Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form B (03089-05) (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Kunststoff-Ösengriff, Form B (03089-05)
· Griffform mit guter Haptik

· Kontrollierte Betätigung in Zugrichtung

· Preisgünstige Ausführung

· Hohe Stabilität

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-05-0204080
03089-05-020408084
03089-05-0204081
03089-05-020408184
03089-05-0215100
03089-05-021510084
03089-05-0215101
03089-05-021510184
03089-05-0226120
03089-05-022612084
03089-05-0226121
03089-05-022612184
03089-05-0238160
03089-05-023816084
03089-05-0238161
03089-05-023816184
03089-05-1204080
03089-05-1204081
03089-05-120408084
03089-05-120408184
03089-05-1215100
03089-05-1215101
03089-05-121510084
03089-05-121510184
03089-05-1226120
03089-05-1226121
03089-05-122612084
03089-05-122612184
03089-05-1238160
03089-05-1238161
03089-05-123816084
03089-05-123816184
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Gewinde
(mm)
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Farbe Komponente Größe A
(mm)
B
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl8444.5-schwarzgrau RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

9.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl8444.5-verkehrsrot RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

9.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1444.5-schwarzgrau RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

9.76 €

1 4 Arbeitstage Stahl8x1444.5-verkehrsrot RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

10.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl10552.2-schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

10.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl10552.2-verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

10.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1552.2-schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

10.46 €

1 4 Arbeitstage Stahl10x1552.2-verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

11.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl12661.7-schwarzgrau RAL 7021230861.820341712191580.0500

11.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl12661.7-verkehrsrot RAL 3020230861.820341712191580.0500

11.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5661.7-schwarzgrau RAL 7021230861.820341712191580.0500

11.18 €

1 4 Arbeitstage Stahl12x1.5661.7-verkehrsrot RAL 3020230861.820341712191580.0500

11.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl16881-schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

11.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl16881-verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

11.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5881-schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

11.88 €

1 4 Arbeitstage Stahl16x1.5881-verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

11.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8444.51.4305schwarzgrau RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

11.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1444.51.4305schwarzgrau RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

11.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8444.51.4305verkehrsrot RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

11.72 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8x1444.51.4305verkehrsrot RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

12.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10552.21.4305schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

12.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1552.21.4305schwarzgrau RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

12.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10552.21.4305verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

12.52 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10x1552.21.4305verkehrsrot RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

13.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12661.71.4305schwarzgrau RAL 7021230861.820341712191580.0500

13.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5661.71.4305schwarzgrau RAL 7021230861.820341712191580.0500

13.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12661.71.4305verkehrsrot RAL 3020230861.820341712191580.0500

13.29 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12x1.5661.71.4305verkehrsrot RAL 3020230861.820341712191580.0500

14.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl168811.4305schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

14.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58811.4305schwarzgrau RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

14.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl168811.4305verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

14.09 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16x1.58811.4305verkehrsrot RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spezielle Knöpfe Oberfläche Grundkörper ungehärtet Material Komponente Thermoplast
Benennung Arretierbolzen Produkttyp Standard Form B
Form-Typ ohne Rastnut, mit Kontermutter Kontermutter mit Kontermutter Ausführung 1 ohne Rastnut
Ausführung 2 mit Ösengriff RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support