Arretierbolzen Stahl mit Exzenterhebel, Form B, inch (03090) (Teilenummern - CAD Download)

Arretierbolzen Stahl mit Exzenterhebel, Form B, inch (03090)
· Einfache und schnelle Bedienung

· Für Hochtemperaturanwendungen geeignet

· Mit integrierter Rastfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03090-9105AL
03090-9206A5
03090-9308A6
03090-9410A7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Größe A=Grifflänge
(mm)
A1=Grifflänge
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

16.44 €

1 4 Arbeitstage 539131.741.717.912.953/8-241.31771513171250.0256

18.30 €

1 4 Arbeitstage 644231.641.717.912.961/2-131.82081714191460.0384

22.05 €

1 4 Arbeitstage 856.9355.567.826.919.485/8-112.3261023192435150.0894

35.66 €

1 4 Arbeitstage 1062.9453.467.826.919.4103/4-102.8281225223034150.1400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hebel Grundwerkstoff Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarz Benennung Arretierbolzen
Form B Form-Typ mit Kontermutter (bei Form B) Kontermutter mit Kontermutter
Ausführung 1 mit Exzentergriff RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support