Halteklammer DIN 9832 / stahl (23682)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23682-2020
23682-2520
23682-3225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

8.10 €

1 4 Arbeitstage 207.55711107200.0186

8.82 €

1 4 Arbeitstage 25105915128.5200.0264

10.03 €

1 4 Arbeitstage 32111011181611.5250.0576

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 DIN 9832 Benennung Halteklammer
H2(mm) 6.3 RoHS ja

Technischer Support