Klemmsockel doppelt / aluminium (29207) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmsockel doppelt / aluminium (29207)
· Vier verschiedene Größen

· Bearbeitete Auflageflächen mit integrierten Montage- und Zentrierbohrungen

· Positionsgenaue Montage der Elemente

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29207-2122
29207-2202
29207-2302
29207-2402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Breite
(mm)
D=Innendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Größe Gewicht (ERP)
(kg)

141.67 €

1 4 Arbeitstage 12-30301252660120.0905

235.79 €

1 4 Arbeitstage 18-40402053280200.1700

242.58 €

1 4 Arbeitstage 1816505030532100300.2540

246.45 €

1 4 Arbeitstage 1826606040632120400.3550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Ausführung 1 Doppelt Benennung Klemmsockel
RoHS Ja

Technischer Support