Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03036)

Federndes druckstück verstärkte federkraft / mit gewindesicherung / edelstahl / Komp:Kugel aus edelstahl (03036)
· Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt

· Universell einsetzbar und einfach montierbar

· Kugel gehärtet

· mit Gewindesicherung: Sicherheit bei Vibrationen, mehrfach verwendbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03036-203
03036-204
03036-205
03036-206
03036-208
03036-210
03036-212
03036-216
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Gewinde Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
L=Länge Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Einschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Ausschraubdrehmoment ca.
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

7.51 €

1 4 Arbeitstage 0.41.541.5M35970.10.070.0002

6.62 €

1 4 Arbeitstage 0.82.552M41210220.180.120.0004

6.39 €

1 4 Arbeitstage 0.9362.5M51914300.120.080.0011

6.39 €

1 4 Arbeitstage 13.573M62815400.440.210.0017

6.83 €

1 4 Arbeitstage 1.5584M84718731.10.380.0037

7.91 €

1 4 Arbeitstage 2695M1066231001.30.60.0078

12.01 €

1 4 Arbeitstage 2.58106M12662612021.30.0126

18.88 €

1 4 Arbeitstage 3.510148M1690331803.930.0309

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Kugel aus Edelstahl Form Druckstück Kugel Material Druckstück Edelstahl
Mitnahmeprofil Innensechskant Material Grundkörper Edelstahl Benennung Federndes Druckstück
Ausführung 1 mit Gewindesicherung Federkraft verstärkt RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support