Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04626-106 |
04626-108 |
04626-210 |
04626-212 |
04626-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | D | D1 | H=Höhe | L=Länge | Größe | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M6 | 15 | 30 | 53 | 1 | 13 | 0.1600 | ||
47.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M8 | 15 | 30 | 53 | 1 | 13 | 0.1661 | ||
71.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | M10 | 25 | 50 | 80 | 2 | 19 | 0.5786 | ||
71.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | M12 | 25 | 50 | 80 | 2 | 19 | 0.5500 | ||
95.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | M12 | 30 | 70 | 107 | 3 | 24 | 1.3000 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Benennung | Höhenbock |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
D
D1
H=Höhe
L=Länge
Größe
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften