Griff / kunststoff (05520)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05520-00
05520-01
05520-02
05520-04
05520-06
05520-09
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge D1 D=Durchmesser Gewicht in kg (ERP)
(kg)

2.10 €

1 4 Arbeitstage 8016.5120.0080

2.65 €

1 4 Arbeitstage 9021160.0120

3.13 €

1 4 Arbeitstage 9025190.0196

5.04 €

1 4 Arbeitstage 10027220.0216

6.20 €

1 4 Arbeitstage 10029250.0222

1.92 €

1 4 Arbeitstage 8014.6100.0063

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Farbe Grundkörper grün Benennung Griff
RoHS ja

Technischer Support