Gewindeabdeckung für hygienebereich edelstahl (27791)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27791-10-1112112
27791-10-1116112
27791-10-1120115
27791-10-1124115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1=Gewinde H=Höhe SW Gewicht (ERP)
(kg)

34.94 €

1 4 Arbeitstage 24M12112200.1990

34.94 €

1 4 Arbeitstage 24M16112200.1900

41.61 €

1 4 Arbeitstage 30M20115260.3304

48.26 €

1 4 Arbeitstage 35M24115300.4237

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 für Hygienebereich T=Gewindetiefe 12
T1 102 Benennung Gewindeabdeckung RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support