Schnellspanner / horizontal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form A (05775)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05775-04-001000

Teilenummer
05775-04-001000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.67 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente schwarz Form A Ausführung 2 Fuß waagrecht
Öffnungswinkel Haltearm 96° Öffnungswinkel Griff 78° Handkraft FH(N) 80
Haltekraft F1(N) 500 Spannkraft F3(N) 250 Spannkraft F4(N) 500
F2=Haltekraft(N) 1000 Lochbild 2 M=Andruckspindel M5x40
L2 22.8 H 38.5 B 16.8
L1 37 C 19 Benennung Schnellspanner
Ausführung 1 für Messtechnik A 13.5 B3 5.3
A1 25 B1 27 B2 9.3
D 5.2 B5 2 L=Länge 112
C1 9.5 Farbe Grundkörper schwarz Produkttyp verstellbare Andruckspindel
Form-Typ klein Grifftyp Schnellspanner horizontal RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht in kg (ERP)(kg) 0.0929

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / horizontal mit waagrechtem fuß / verstellbarer andruckspindel / form A (05775), die Teilenummer ist 05775-04-001000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05775-04-001000.

Technischer Support