Minispanner / form A aluminium (05665)

Minispanner / form A aluminium (05665)
· Automatisierbar

· Betrieb mit trockener oder ölfreier Luft

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05665-084
05665-154
05665-254
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
Größe L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Haltemoment
(Nm)
Spannmoment bei 5 bar
(Nm)
Anschlussgewinde Gewicht (ERP)
(kg)

543.86 €

1 4 Arbeitstage 526321212104565332.536.52123163248450258M050.3929

638.42 €

1 4 Arbeitstage 8.33039151512456550338.5315822324810.5735415G1/80.6930

744.86 €

1 4 Arbeitstage 8.33545161216507052448.5418226.5456419.5807525G1/81.1640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Form A
Benennung Minispanner Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft 5 Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft 6
Ausführung Minispanner ohne endlagenabfrage RoHS Ja

Technischer Support