Auflagebolzen Keramik (02010-01) (Teilenummern - CAD Download)

Auflagebolzen Keramik (02010-01)
· Metall-Keramik Verbundslösung

· Schlagzäh und biegefest

· Passmaß zur genauen Positionierung

· Eignen sich als Füße für Vorrichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02010-01-060025
02010-01-060045
02010-01-060050
02010-01-100040
02010-01-100080
02010-01-120060
02010-01-120100
02010-01-160050
02010-01-160130
02010-01-194060
02010-01-194120
02010-01-250080
02010-01-250200
02010-01-250300
02010-01-300250
02010-01-300400
02010-01-300500
02010-01-300650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
D2=Bolzendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

115.93 €

1 4 Arbeitstage 642.56.50.0008

123.03 €

1 4 Arbeitstage 644.58.50.0013

123.03 €

1 4 Arbeitstage 64560.0012

123.03 €

1 4 Arbeitstage 10648.50.0031

130.13 €

1 4 Arbeitstage 10688.50.0049

137.23 €

1 4 Arbeitstage 1266100.0055

144.32 €

1 4 Arbeitstage 12610100.0082

144.32 €

1 4 Arbeitstage 1685100.0088

175.08 €

1 4 Arbeitstage 16813100.0183

212.93 €

1 4 Arbeitstage 19.4106120.0159

257.88 €

1 4 Arbeitstage 19.41012120.0265

321.77 €

1 4 Arbeitstage 25128140.0322

361.96 €

1 4 Arbeitstage 251220140.0676

409.28 €

1 4 Arbeitstage 251230140.0968

501.56 €

1 4 Arbeitstage 301625200.1916

560.71 €

1 4 Arbeitstage 301640200.1295

664.80 €

1 4 Arbeitstage 301650200.2345

664.80 €

1 4 Arbeitstage 301665200.2970

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Presspassung Kopfform Flach Material Grundkörper Keramik
Oberfläche Grundkörper geschliffen Farbe Grundkörper blau Benennung Auflagebolzen
Auflageform rund L3(mm) 1 L4(mm) 1
Befestigungsart Passdurchmesser RoHS ja

Technischer Support