Aufspanntürme Grauguss 4-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01854)

Aufspanntürme Grauguss 4-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01854)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01854-10040050
01854-10040065
01854-10050060
01854-10050075
01854-10063070
01854-10063085
01854-10080080
01854-10080100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2,823.48 €

1 4 Arbeitstage 20M1250040025132030020020015055125154.0000

3,440.34 €

1 4 Arbeitstage 20M1265040025132030020020015055125188.0000

4,146.90 €

1 4 Arbeitstage 20M12600500301400200-25020075150244.0000

5,205.36 €

1 4 Arbeitstage 20M12750500301400200-25020075150287.0000

6,204.48 €

1 4 Arbeitstage 25M16700630351500400-315200100200373.0000

6,911.04 €

1 4 Arbeitstage 25M16850630351500400-315200100200424.0000

8,939.64 €

1 4 Arbeitstage 25M16800800501640600400400300135300648.0000

10,733.64 €

1 4 Arbeitstage 25M161000800501640600400400300135300753.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Benennung Aufspannturm
Ausführung 1 4-seitig Ausführung 2 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen D3=Befestigungsbohrung(mm) M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support