Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01855)

Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01855)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01855-10040050
01855-10040065
01855-10050060
01855-10050075
01855-10063070
01855-10063085
01855-10080080
01855-10080100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3,205.74 €

1 4 Arbeitstage 20M1250040025132030020020015055144.6151.0000

3,764.64 €

1 4 Arbeitstage 20M1265040025132030020020015055144.6183.0000

4,558.14 €

1 4 Arbeitstage 20M12600500301400200-25020075173.6233.0000

5,117.04 €

1 4 Arbeitstage 20M12750500301400200-25020075173.6272.0000

6,146.52 €

1 4 Arbeitstage 25M16700630351500400-315200100202.6361.0000

8,321.40 €

1 4 Arbeitstage 25M16850630351500400-315200100202.6408.0000

9,439.20 €

1 4 Arbeitstage 25M16800800501640600400400300135289.6619.0000

11,056.56 €

1 4 Arbeitstage 25M161000800501640600400400300135289.6713.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Benennung Aufspannturm
Ausführung 1 6-seitig Ausführung 2 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen D3=Befestigungsbohrung(mm) M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support