Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01856)

Aufspanntürme Grauguss 8-seitig mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01856)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01856-10040050
01856-10040065
01856-10050060
01856-10050075
01856-10063070
01856-10063085
01856-10080080
01856-10080100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

3,440.34 €

1 4 Arbeitstage 20M1250040025132030020020015055103.4148.0000

4,058.58 €

1 4 Arbeitstage 20M1265040025132030020020015055103.4179.0000

4,587.12 €

1 4 Arbeitstage 20M12600500301400200-25020075124.4227.0000

5,351.64 €

1 4 Arbeitstage 20M12750500301400200-25020075124.4264.0000

6,469.44 €

1 4 Arbeitstage 25M16700630351500400-315200100145.4350.0000

7,322.28 €

1 4 Arbeitstage 25M16850630351500400-315200100145.4395.0000

9,439.20 €

1 4 Arbeitstage 25M16800800501640600400400300135207.4622.0000

11,056.56 €

1 4 Arbeitstage 25M161000800501640600400400300135207.4711.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Benennung Aufspannturm
Ausführung 1 8-seitig Ausführung 2 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen D3=Befestigungsbohrung(mm) M16
D5=Gewinde M16 H1(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support