Bohrspanner DIN 6348 / größe 0 to 3 s (08550)

Bohrspanner DIN 6348 / größe 0 to 3 s (08550)
· Grundelement zum Aufbau für Bohrvorrichtungen

· Schneller Austausch von Bohr- und Auflageplatten

· Verkürzung der Spannzeiten durch Schnellspannfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

08550-00

Teilenummer
08550-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

801.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Bohrspanner Ausführung 2 DIN 6348 A1(mm) 63
A2(mm) 100 A3(mm) 190 A5(mm) 35
B1(mm) 32 B2(mm) 86 D1(mm) 10
D2(mm) 9 D3(mm) 4 D4(mm) 5
D5(mm) M4 D8(mm) 15 E1 24
E2(mm) 13 E3(mm) 50 E4(mm) 40
E5(mm) 18 GR=Baugröße nach DIN 6348 60x32 H1 max.(mm) 28
H1 min.(mm) 3 H2 max.(mm) 100 H2 min.(mm) 73.5
H3(mm) 48 H4(mm) 9 H5(mm) 125
L1(mm) 31 L2(mm) 35 S1(mm) 6
Hub bei 210° 42 Größe 0 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 2.0400

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrspanner DIN 6348 / größe 0 to 3 s (08550), die Teilenummer ist 08550-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08550-00.

Technischer Support