Bohrspanner Größe 3-5 DIN 6348 (08550)

Bohrspanner Größe 3-5 DIN 6348 (08550)
· Grundelement zum Aufbau für Bohrvorrichtungen

· Schneller Austausch von Bohr- und Auflageplatten

· Verkürzung der Spannzeiten durch Schnellspannfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08550-03
08550-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D5
(mm)
E1 E2
(mm)
E3
(mm)
E4
(mm)
E5
(mm)
GR=Baugröße nach DIN 6348 H1 max.
(mm)
H1 min.
(mm)
H2 max.
(mm)
H2 min.
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
L2
(mm)
S1
(mm)
Größe Gewicht (ERP)
(kg)

1,615.32 €

1 4 Arbeitstage 852703403995125155195M6132366037.575100x12580102641941304008010311.9110

2,271.16 €

1 4 Arbeitstage 188400480120195160195235M82364315050100200x16095529520515242010015422.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Bohrspanner Ausführung 2 DIN 6348 D1(mm) 20
D2(mm) 18 D3(mm) 14 D4(mm) 10
D8(mm) 30 H4(mm) 24 L3(mm) 16
Hub bei 210° 42 RoHS Ja

Technischer Support