Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
41180-125
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Niederzugbacke | Ausführung 1 | Mit federblatt |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Für nc-spanner | B=Breite(mm) | 11.5 | B1(mm) | 21.5 |
H(mm) | 43 | H1(mm) | 16 | L=Länge(mm) | 125 |
L1(mm) | 80 | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.5100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederzugbacken mit Federblatt für NC-Spanner (41180), die Teilenummer ist 41180-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41180-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften