5-achs-grundplatte UNILOCK / für universalspannung / einsatzstahl oidiert (42220)

5-achs-grundplatte UNILOCK / für universalspannung / einsatzstahl oidiert (42220)
· Basiselement für große und schwere Werkstücke

· Flexible Anpassung an das Werkstück möglich

· Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen

· Flexible Positionierung

· Kombinierbar mit Basismodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42220-10-23523505025

Teilenummer
42220-10-23523505025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

844.56 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung 5-achs-grundplatte Oberfläche Grundkörper Oxidiert
Ausführung 1 Unilock Ausführung 2 Für universalspannung H=Höhe(mm) 50
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 12.0000

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-grundplatte UNILOCK / für universalspannung / einsatzstahl oidiert (42220), die Teilenummer ist 42220-10-23523505025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42220-10-23523505025.

Technischer Support