Aufspannwürfel ohne Rasterbohrungen (01850)

Aufspannwürfel ohne Rasterbohrungen (01850)
· Basiselement für Systemaufbau

· Aufspannflächen vorbearbeitet

· Bezugsfläche präzisionsbearbeitet

· Für Maschinentische nach DIN 55201, JIS 6337-1980

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01850-0040251
01850-005030
01850-0050301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D E
(mm)
E1 Gewicht (ERP)
(kg)

4,182.78 €

1 4 Arbeitstage 55355055251±0.2200125.5 ±0.2183.0000

5,088.06 €

1 4 Arbeitstage 55355075301±0.2250150.5 ±0.2231.0000

5,506.20 €

1 4 Arbeitstage 65365075301±0.2250150.5 ±0.2268.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Grauguss Benennung Aufspannwürfel Ausführung 1 Ohne bohrung
G(mm) 20 H=Höhe(mm) 50 RoHS Ja

Technischer Support