5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 138mm / form A ohne verdrehsicherung / vergütungsstahl (42220)

5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 138mm / form A ohne verdrehsicherung / vergütungsstahl (42220)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Zum Spannen von großen und schweren Werkstücken

· Handbetätigung

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

· Störkantenfreie 5-Seitenbearbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42220-05-1380750

Teilenummer
42220-05-1380750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,072.76 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper oxidiert Form A
Anzieh- drehmoment max.(Nm) 30 Größe SYSTEMGRÖßE 138MM Ausführung 1 UNILOCK
Benennung 5-Achs-Basismodul H 75 Form-Typ ohne Verdrehsicherung
SW 8 Gewicht (ERP)(kg) 7.8500

Sie befinden sich auf der Seite für 5-achs-basismodul UNILOCK systemgröße 138mm / form A ohne verdrehsicherung / vergütungsstahl (42220), die Teilenummer ist 42220-05-1380750.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42220-05-1380750.

Technischer Support