Tiefspannbacken (handlichen Tiefspannbacken) / stahl (04450)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04450-12
04450-14
04450-18
04450-20
04450-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
C
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
F
(kN)
L=Länge H=Höhe B=Breite L2 D B1 L1 F1
(kN)
BN=Nutbreite C1 Gewicht (ERP)
(kg)

80.43 €

1 4 Arbeitstage 3151680204026M1047390.6122.50.5501

83.45 €

1 4 Arbeitstage 3182280204026M1247390.9142.50.6000

107.90 €

1 4 Arbeitstage 43536100255034M1660461.41831.0480

116.86 €

1 4 Arbeitstage 43536100255034M1660461.42031.3000

196.10 €

1 4 Arbeitstage 54536140307850M2095651.42242.5900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und brüniert Benennung Tiefspannbacken
RoHS ja

Technischer Support