Druckspanner (04402) (Teilenummern - CAD Download)

Druckspanner (04402)
· Mit Selbsthemmung

· Betätigung von Hand

· Für Zug- und Druckspannungen geeignet

· Horizontal oder vertikal montierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04402-252500
04402-252501
04402-323200
04402-323201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft
(N)
Ausführung 1 A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Spannkraft
(N)
D
(mm)
E
(mm)
F G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

219.56 €

1 4 Arbeitstage 150*Ohne griff26.7252523300016101.7M4 X 6M4x6-15123°12-0.0649

238.51 €

1 4 Arbeitstage 150*Mit griff26.7252523300016101.7M4 X 6M4x62015123°1269.50.1233

253.66 €

1 4 Arbeitstage 200*Ohne griff34.5323230400020132.5M6 X 9M6 X 9-19.5135°15-0.1473

276.35 €

1 4 Arbeitstage 200*Mit griff34.5323230400020132.5M6 X 9M6 X 92519.5135°151030.1875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) 100 bis 1000 Werkstoff Stahl Ausführung Korpus
Material Grundkörper Werkzeugstahl Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Druckspanner
RoHS Ja

Technischer Support