Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04620-11 |
04620-12 |
04620-13 |
04620-14 |
04620-21 |
04620-22 |
04620-23 |
04620-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | H3 | Form-Typ | Spannhöhe min. H2 | H4=Höhe | Spannhöhe max. H1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 15 | mit Exzenterspannhebel | 25 | 54-59 | 30 | 1.0240 | ||
361.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 15 | mit Exzenterspannhebel und Gewinde | 50 | 73-93 | 70 | 1.1940 | ||
361.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 15 | mit Exzenterspannhebel und Gewinde | 68 | 91-121 | 98 | 1.3600 | ||
372.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | C | 22 | mit Exzenterspannhebel und Gewinde | 95 | 118-158 | 135 | 1.6150 | ||
209.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 15 | mit Spannschraube | 25 | 54-59 | 30 | 0.7000 | ||
271.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | 15 | mit Spannschraube und Gewinde | 50 | 73-93 | 70 | 0.8658 | ||
271.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | 15 | mit Spannschraube und Gewinde | 68 | 91-121 | 98 | 1.0310 | ||
282.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | D | 22 | mit Spannschraube und Gewinde | 95 | 118-158 | 135 | 1.3690 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen | Benennung | Aufsitzspanner |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
H3
Form-Typ
Spannhöhe min. H2
H4=Höhe
Spannhöhe max. H1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften